Verwendung von DynaStop® in Verbindung mit der STO-Funktion
Um die DynaStop®-Funktion in Verbindung mit der STO-Funktion nutzen zu können, empfiehlt SEW-EURODRIVE die Ansteuerung mit der Sicherheitsfunktion SS1-t.
ACHTUNG
Durch das Aktivieren der FCB01-Endstufensperre bei laufender Antriebseinheit wird DynaStop® aktiviert. Dabei können hohe Drehmomente auftreten, die zu Schäden an der Antriebseinheit und an der Anwendung führen können.
Mögliche Sachschäden.
- Aktivieren Sie die FCB01-Endstufensperre nur bei Drehzahl "0".
Das folgende Bild zeigt die Verwendung der DynaStop®-Funktion in Verbindung mit der STO-Funktion und Ansteuerung nach SS1-t:
[1] | DynaStop® wird am Ende der Abwärtsrampe bei Stillstand aktiviert. Parametereinstellung:
|
[2] | Am Ende der Abwärtsrampe bleibt der Motor zunächst bestromt. DynaStop® wird erst zum Zeitpunkt von STO aktiviert. Parametereinstellungen:
|
t | Zeit |
t1 | Zeitpunkt, an dem die Verzögerungsrampe eingeleitet wird |
t2 | Zeitpunkt, an dem STO aktiviert wird |
Δt | Zeitspanne zwischen dem Einleiten der Verzögerungsrampe und STO |
Bereich der sicheren Zeitverzögerung | |
Bereich mit aktivierter STO-Funktion |