Denominação do tipo da unidade de conexão
A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de conexão:
CU | Linha de produtos CU = unidade de conexão |
I | Versão Hardware I = para MOVIMOT® flexible MMF1. C = para MOVIMOT® flexible MMF3. |
1 | Dimensões do flange, tamanho da tampa de controle 1 = adequado para tampa de controle do tamanho 1 com ou sem aletas de refrigeração 2 = adequado para tampa de controle do tamanho 2 com ou sem ventilador |
H | Configuração de conexão fieldbus S = Padrão H = híbrido |
– | |
DFC | Variante de comunicação DBC = Direct Binary Communication DAC = Direct AS-Interface Communication DFC = Direct Fieldbus Communication DSI = Direct Systembus Installation |
– | |
5 | Tensão de alimentação 5 = 500 VCA |
D | Variante EMC D = filtro EMC valor máximo categoria C3 (EN61800-3) |
3 | Tipo de conexão 3 = trifásico |
– | |
C | Versão |
/ |
|
CO | Opcional DI = escravo MOVILINK® DDI integrado (para motores sem interface digital) CO = interface MOVILINK® DDI através de cabo coaxial (para motores com interface digital) DSP = Inibição eletrodinâmica DynaStop® |