Typenbezeichnung Anschlusseinheit
Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Anschlusseinheit:
CU | Produktfamilie CU = Anschlusseinheit |
I | Hardware-Ausführung I = für MOVIMOT® flexible MMF1. C = für MOVIMOT® flexible MMF3. |
1 | Flanschmaße Baugröße Elektronikdeckel 1 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 1 mit oder ohne Kühlrippen 2 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 2 mit oder ohne Lüfter |
H | Feldbus-Anschlusskonfiguration S = Standard H = Hybrid |
– | |
DFC | Kommunikationsvariante DBC = Direct Binary Communication DAC = Direct AS-Interface Communication DFC = Direct Fieldbus Communication DSI = Direct Systembus Installation |
– | |
5 | Anschluss-Spannung 5 = AC 500 V |
D | EMV-Variante D = EMV-Filter Grenzwert Kategorie C3 (EN61800-3) |
3 | Anschlussart 3 = 3-phasig |
– | |
C | Version |
/ |
|
CO | Option DI = MOVILINK®-DDI-Slave integriert (für Motoren ohne Digital Interface)) CO = MOVILINK®-DDI-Schnittstelle über Koaxial-Kabel (für Motoren mit Digital Interface) DSP = Elektrodynamische Hemmung DynaStop® |