Marcações
A tabela a seguir descreve a título de exemplo as marcas na plaqueta de identificação.
Marcação | Definição |
|---|---|
| A marca CE declara a conformidade com as seguintes diretrizes europeias:
|
| A marcação UKCA declara que está em conformidade com as diretrizes do Reino Unido. |
| A marca UL e cUL declara a concessão da aprovação UL. cUL é equivalente à aprovação conforme CSA. |
| A marcação EAC declara que está em conformidade com os requisitos das normas técnicas da União Aduaneira (União Econômica da Eurásia) da Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, República do Quirguizistão e Rússia. |
| UA.TR (Declaration of conformity to Technical Regulation of Ukraine) A conformidade com os regulamentos técnicos da Ucrânia é comprovada para a série de unidades documentada através da marca UA.TR na plaqueta de identificação. |
| Marca CMIM para confirmação do cumprimento dos regulamentos técnicos do país Marrocos. A marcação CMIM está atualmente em preparação. |
| A marca RCM declara que está em conformidade com as normas técnicas da Autoridade de Comunicações e Mídia da Austrália (ACMA ou Australian Communications and Media Authority). |
| A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens. |
| A marca KC declara que há conformidade com o §3 do Artigo 58-2 da Lei Coreana de Ondas de Rádio. |
| O descarte de resíduos deste produto é realizado de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE. |