Bornes X2_A para motor, freio e sensor de temperatura

Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:

Bornes X2_A
para motor, freio e sensor de temperatura

sem
terminal para cabos

com
terminal para cabos:

Seção transversal da conexão

0,08 mm2 – 2,5 mm2

0,25 mm2 – 2,5 mm2

Comprimento de fio desencapado

8 mm – 9 mm