Klemmen X2_A für Motor, Bremse und Temperaturfühler

Beachten Sie bei Installationsarbeiten die zulässigen Kabelquerschnitte:

Klemmen X2_A
für Motor, Bremse und Temperaturfühler

ohne
Aderendhülse

mit
Aderendhülse

Anschlussquerschnitt

0.08 mm2 – 2.5 mm2

0.25 mm2 – 2.5 mm2

Abisolierlänge

8 mm – 9 mm