Bornas X2_A para motor, freno y sonda térmica

Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:

Bornas X2_A
para motor, freno y sonda térmica

Sin
puntera de cable

con
puntera de cable

Sección de conexión

0.08 mm2 – 2.5 mm2

0.25 mm2 – 2.5 mm2

Longitud sin aislamiento

8 mm – 9 mm