Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:
Bornas de red X1
Sin puntera de cable
Con puntera de cable(con o sin collar de plástico)
Sección de conexión
0.5 mm2 – 6 mm2
Longitud sin aislamiento
13 mm – 15 mm