Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:
Bornes da rede X1
sem terminal para cabos
com terminal para cabos(com ou sem isolamento plástico)
Seção transversal da conexão
0.5 mm2 – 6 mm2
Comprimento de decapagem
13 mm – 15 mm