Funcionamiento standby

La función de ahorro de energía modo standby está pensada para las pausas en el funcionamiento.

En caso necesario, active el modo standby con una entrada binaria o un bit de la palabra de control.

El cambio del modo standby al funcionamiento sólo tarda unos 500 ms. Esta es la principal diferencia con respecto a la desconexión de la tensión de alimentación de 24 V CC. Este breve tiempo de conmutación también reduce el consumo de energía durante las pausas cortas.

En el funcionamiento standby están desactivadas las siguientes funciones:

  • Control del módulo de potencia
  • Ventilador del disipador de calor de potencia (si existe)
  • Salidas binarias
  • Función STO
  • Funciones CBG (indicación: "modo standby")
  • Modificación de los parámetros
  • Actualización del firmware
  • Restablecimiento al estado de entrega
  • Puesta en marcha del accionamiento y del motor
  • Opcional:
    • Desconexión de la alimentación del encoder y de la tarjeta de seguridad
    • Evaluación de encoder

La comunicación de bus permanece activa sin restricciones durante todo el modo standby.