待机模式

待机模式节能功能用于在需要停止运行时实现暂停。

如有必要,可使用二进制输入端或控制字的位激活待机模式。

从待机模式切换到运行仅需约500 ms。这是与关闭DC 24 V电源电压的主要区别。这种较短的切换时间即使在短暂的间歇中也能降低能耗。

在待机模式下,以下功能已禁用:

  • 功率部件控制
  • 电源散热器的风扇(如果适用)
  • 二进制输出端
  • STO功能
  • CBG功能(显示:“待机模式”)
  • 参数更改
  • 固件升级
  • 重置为出厂状态
  • 驱动装置和电机调试
  • 可选:
    • 关闭编码器和安全卡的电源
    • 编码器评估

在整个待机模式过程中,总线通讯保持活动状态,不受任何限制。