Operação standby

A função de economia de energia em operação standby destina-se a pausas em que a operação é suspensa.

Se necessário, ativar a operação standby com uma entrada binária ou um bit da palavra de comando.

A mudança da operação standby para a operação leva apenas aprox. de 500 ms. Essa é a principal diferença em relação ao desligamento da tensão de alimentação de 24 VCC. Esse curto tempo de comutação reduz o consumo de energia mesmo durante pequenas pausas.

As seguintes funções são desativadas na operação standby:

  • Controle do módulo de potência
  • Ventilador do dissipador de calor elétrico (se aplicável)
  • Saídas digitais
  • Função STO
  • Funções CBG (indicação: "operação standby")
  • Edição de parâmetros
  • Atualização do firmware
  • Retorno ao estado de fornecimento
  • Colocação do acionamento e do motor em operação
  • Opcional:
    • Desligar a alimentação do encoder e da placa de segurança
    • Avaliação do encoder

A comunicação de rede permanece ativa sem restrições durante a operação standby.