Instalación conforme a UL
AVISO

El siguiente capítulo se imprime siempre en idioma inglés y francés, independientemente del idioma de esta documentación, debido a los requerimientos UL.
Observe the following notes for UL-compliant installation:
The devices are for use only in industrial machinery NFPA 79 applications.
For use in a Pollution Degree 1 or Pollution Degree 2 environmental only.
Información adicional