BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5, BW047-004/K-0.61
Resistencia de frenado | BW100-005/K1.5 | BW150-003/K‑1.5 | BW047-004/K‑0.61 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza de resistencia de frenado | 08282862 | 08282927 | 28179145 | ||
Ref. de pieza de resistencia de frenado | 28176448 | 28176421 | – | ||
Potencia de pico de frenado PN | kW | 9.4 | 6.3 | 20 | |
Aprobación |
| CE, cURus | CE, cURus | CE, cURus | |
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 0.2 | 0.1 | 0.24 |
50 % ED | kW | 0.3 | 0.15 | 0.5 | |
25 % ED | kW | 0.6 | 0.3 | 1.0 | |
12 % ED | kW | 1.0 | 0.5 | 1.9 | |
6 % ED | kW | 1.8 | 0.9 | 3.0 | |
Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa del variador. | |||||
Valor de resistencia RBW | Ω | 100 | 150 | 47 | |
Corriente de disparo IF | A | 1.0 | 0.6 | 1.7 | |
Diseño |
| Resistencia de construcción baja | |||
Conexiones de potencia |
| Cable de conexión | |||
Conexión PE |
| Cable de conexión | |||
Grado de protección |
| IP65 | |||
Temperatura ambiente ϑU | °C
| -25 – 40 | |||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K | |||||
Peso | kg | 0.91 | 0.65 | 1.1 | |
Dimensiones An x Al x Pr | mm | 251 x 80 x 15 | 145 x 80 x 15 | 216 x 80 x 30 | |
Longitud de cable aprox. | m | 1.5 | 1.5 | 0.61 (total) 0.26 (con camisa) 0.36 (sin camisa) | |
Rejilla de protección asignada |
| BS-005 Ref. de pieza: 0813152X | – | ||
Chapa de montaje asignada |
| M31 Ref. de pieza: 28296699 | – | M32 Ref. de pieza: 28307313 |