Kabelquerschnitt 2.5 mm2
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28124340 | LEONI LEHC® 005770 | variabel | 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| offen | ||||
CE/UL: 28124375 | LEONI LEHC® 005776 | variabel | 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| offen | ||||
CE/UL: 28123867 | LEONI LEHC® 005244 | variabel | 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| M23, ohne Codier-Ring, female | ||||
CE/UL: 28123913 | LEONI LEHC® 005244 | variabel | 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| M23, ohne Codier-Ring, female |