Anschlusskabel
Weiterführende Informationen
Kabelquerschnitt 1.5 mm2
Kabelquerschnitt 2.5 mm2
❮
❯
MOVIMOT® flexible DAC
Sprache
Deutsch
English
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Home
Elektrische Installation
Belegung der optionalen Steckverbinder
X2104: Anschluss von Motoren mit Digital Interface (MOVILINK® DDI)
Anschlusskabel