Indicaciones generales
Notas de seguridad de MOVIMOT® flexible
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
Notas de seguridad de MOVIMOT® flexible
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
Conexión equipotencial en la caja de conexiones
Normativas de instalación
Topología de la instalación (ejemplo de instalación estándar)
Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DAC
Instalación eléctrica – Seguridad funcional
Esquema de conexiones MOVIMOT® flexible DAC
Guiado y apantallado de cables
Prensaestopas CEM
Cable
Conector enchufable
Asignación de los conectores enchufables opcionales
Asignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónica
Conexión de PC
Planificación de la instalación en función de la compatibilidad electromagnética
loading...
Normativas de instalación
loading...
Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DAC
loading...
Instalación eléctrica – Seguridad funcional
loading...
Guiado y apantallado de cables
loading...
Prensaestopas CEM
loading...
Cable
loading...
Conector enchufable
loading...
Asignación de los conectores enchufables opcionales
X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
X1206: Conexión 400 V CA, entrada
X2242: Conexión 400 V CA, salida
X1207: Conexión de 400 V CA (IN)
X1217: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (IN)
X2328: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
X2041: Conexión de motores sin Digital Interface
X2104: Conexión de motores con Digital Interface (MOVILINK® DDI)
X5504: STO (3 conductores)
X5505: STO (3 conductores)
X2304: Conexión de resistencia de frenado externa
X5135: Entradas binarias
X5136: Entradas binarias, salida de relé
X1523: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
X1524: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada (AUX-PWR)
X4142: Interfaz de ingeniería
X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
loading...
X2041: Conexión de motores sin Digital Interface
loading...
X2104: Conexión de motores con Digital Interface (MOVILINK® DDI)
Cable de conexión
Conexión de los cables con extremo abierto
Cable de conexión
Sección del cable 1.5 mm2
Sección del cable 2.5 mm2
X5504: STO (3 conductores)
loading...
X5505: STO (3 conductores)
loading...
X2304: Conexión de resistencia de frenado externa
loading...
X5136: Entradas binarias, salida de relé
loading...
X1523: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
loading...
X4142: Interfaz de ingeniería
loading...
Asignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónica
loading...
Conexión de PC
loading...
Puesta en marcha
loading...
Funcionamiento
loading...
Servicio
loading...
Inspección y mantenimiento
loading...
Cable de conexión
Información adicional
Sección del cable 1.5 mm2
Sección del cable 2.5 mm2
❮
❯
MOVIMOT® flexible DAC
Idioma
Deutsch
English
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Asignación de los conectores enchufables opcionales
X2104: Conexión de motores con Digital Interface (MOVILINK® DDI)
Cable de conexión