Sección del cable 2.5 mm2

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

28124340

LEONI LEHC® 005770

variable

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M23, sin anillo de codificación, macho

 

Abierto

CE/UL:

28124375

LEONI LEHC® 005776

variable

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M23, sin anillo de codificación, macho

 

Abierto

CE/UL:

28123867

LEONI LEHC® 005244

variable

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M23, sin anillo de codificación, macho

 

M23, sin anillo de codificación, hembra

CE/UL:

28123913

LEONI LEHC® 005244

variable

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M23, sin anillo de codificación, macho

 

M23, sin anillo de codificación, hembra