Anschluss der Kabel mit offenem Ende

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

Verlegeart Kabel

Sachnummern

28124367, 28124375, 28124383

28124332, 28124340, 28124359

Konfektionierung

Offenes Kabelende am Motor

Motoranschluss in Abhängigkeit
der Bremsenansteuerung

Konfektionierter Steckverbinder

Ohne
Bremse

Dreileiterbremse
AC 100 – 525 V

(z. B. BE/BZ-
Bremse)

Zweileiterbremse
DC 24 V

(z. B. BK/BP-
Bremse)

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Beschreibung

Signal

Kontakt

Schwarz
1.5 mm2
2.5 mm2
4.0 mm2

U/L1

unkonfektioniert

Anschluss Motor, Phase U

U

U

V/L2

unkonfektioniert

Anschluss Motor, Phase V

V

V

W/L3

unkonfektioniert

Anschluss Motor, Phase W

W

W

Grün/Gelb
1.5 mm2 2.5 mm2
4.0 mm2

-

unkonfektioniert

Anschluss Schutzleiter

PE

PE

Violett
Koaxkabel

-

Koaxialstecker

Anschluss MOVILINK®-DDI

DDI

1

Gelb
1.0 mm2

A

unkonfektioniert

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse-

Bremse A

A

Orange
1.0 mm2

B

unkonfektioniert

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 15 (blau)

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse B

B

Pink
1.0 mm2

C

unkonfektioniert

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 13 (rot)

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse C

C

Violett
1.0 mm2

D

unkonfektioniert

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 14 (weiß)

Bremse+

Bremse D

D