带开放末端的电缆连接
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |
---|---|
敷设型电缆 | 部件号 |
28124367、28124375、28124383 | |
28124332、28124340、28124359 |
预制 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电机上的开放式电缆末端 | 电机连接,取决于 | 预制的插接头 | |||||
无 | 三线制动器 (例如BE/BZ | 二线制动器 (例如BK/BP | |||||
导线颜色/ | 标志 | 预制 | 说明 | 信号 | 触点 | ||
黑色 | U/L1 | 未预制 | U相电机连接 | U | U | ||
V/L2 | 未预制 | V相电机连接 | V | V | |||
W/L3 | 未预制 | W相电机连接 | W | W | |||
绿色/黄色 | - | 未预制 | 地线连接 | PI | PI | ||
紫色 | - | 同轴插接头 | MOVILINK® DDI连接 | DDI | 1 | ||
黄色 | A | 未预制 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器- | 制动器A | A |
橙色 | B | 未预制 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器15(蓝色) | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器B | B |
粉色 | C | 未预制 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器13(红色) | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器C | C |
紫色 | D | 未预制 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器14(白色) | 制动器+ | 制动器D | D |