Notas

Observe las siguientes indicaciones para el montaje:

  1. Limpie los ejes de salida y las superficies de las bridas completamente de productos anticorrosivos, impurezas o similares. Utilice un disolvente comercial. No permita que el disolvente penetre en el rodamiento y en las juntas, ya que podría dañarse el material.
  2. Para que el extremo de eje no se vea sometidos a cargas inadmisibles, ajuste cuidadosamente el accionamiento y la máquina (tenga en cuenta las cargas radiales admisibles).
  3. Evite que el extremo del eje sufra golpes o colisiones.
  4. Cerciórese de que el aire fresco pueda circular libremente. El aire de escape caliente de otras unidades no debe afectar a la refrigeración.
  5. Compruebe si está permitido el índice de protección según las instrucciones de funcionamiento y la información de la placa de características.

ATENCIÓN

Peligro debido a la descarga de cargas estáticas al montar el accionamiento.
Daños materiales.
  • Utilice equipos de protección contra descargas electrostáticas durante el montaje.

ATENCIÓN

Peligro si la carga radial es excesiva, el par de apriete de los tornillos de fijación es demasiado elevado o los tornillos de fijación son demasiado largos.
Daños materiales.
  • No sobrecargue el eje de salida ni radial ni axialmente (véase Datos técnicos).
  • Observe los pares de apriete máximos de los tornillos de fijación.
  • Observe la longitud máxima de los tornillos de fijación (véase Determinar la longitud del tornillo).