Informações

Observar as seguintes informações de montagem:

  1. Remover completamente os agentes anticorrosivos, sujeira ou similares dos eixos de saída e as superfícies do flange. Usar um solvente disponível no mercado. Não permitir que solventes atinjam a unidade de rolamento e os retentores - risco de danificar o material!
  2. Alinhar cuidadosamente o acionamento e a máquina acionada para evitar cargas inadmissíveis nas pontas de eixo (observar as forças radiais admissíveis!).
  3. Evitar choques ou batidas na ponta de eixo.
  4. Garantir a livre passagem do ar de refrigeração. O ar quente expelido por outras unidades não pode influenciar a refrigeração.
  5. Verificar a validade do grau de proteção de acordo com as instruções de operação e os dados na plaqueta de identificação.

AVISO

Perigo devido à descarga de cargas estáticas durante a montagem do acionamento.
Danos materiais.
  • Utilizar equipamento de proteção com descarga eletrostática durante a montagem.

AVISO

Perigo se a carga radial for muito alta, o torque de aperto nos parafusos de fixação for muito alto ou os parafusos de fixação forem muito longos.
Danos materiais.
  • Não sobrecarregar o eixo de saída radialmente ou axialmente (consulte Dados técnicos).
  • Respeitar os torques de aperto máximos dos parafusos de fixação.
  • Respeitar o comprimento máximo dos parafusos de fixação (consultar Determinar o comprimento do parafuso).