Determinar o comprimento do parafuso

É necessário um comprimento mínimo de parafuso smin para fixar os motores com segurança. O comprimento máximo permitido do parafuso smax evita danos ao motor.

Comprimento mínimo do parafuso smin = Emin + x

Comprimento máximo do parafuso smax = Emax + x

 

 

Emax

Comprimento do parafuso máximo

Emin

Comprimento do parafuso mínimo

smax

Comprimento máximo do parafuso

smin

Comprimento mínimo do parafuso

x

Espessura do material

Orifícios para parafusos autotarraxantes conforme DIN 7500.

Tamanho

comprimento do parafuso recomendado

torque de aperto recomendado

M4

6 mm – 8 mm

3 Nm +/- 0.2 Nm

M5

9 mm – 10 mm

5 Nm +/- 0.3 Nm