为确保电机的稳固,需要采用最小螺栓长度s最小。最大允许螺栓长度s最大可防止电机损坏。
最小螺栓长度s最小 = E最小 + x
最大螺栓长度s最大 = E最大 + x
E最大
最大旋入深度
E最小
最小旋入深度
s最大
最大螺栓长度
s最小
最小螺栓长度
x
材料厚度
用于符合DIN 7500标准的自攻螺栓的钻孔。
尺寸
建议的旋入深度
建议的拧紧扭矩
M4
6 mm – 8 mm
3 Nm +/- 0.2 Nm
M5
9 mm – 10 mm
5 Nm +/- 0.3 Nm