将螺栓固定在电机DCA63..上
将螺栓固定在电机上时,请注意下列提示:
- 只能使用电机箱体输出侧的孔进行固定。
- 为此,将所需的电机定心环孔和固定孔的节距圆拓印到安装板上并钻孔(见下图)。
- 用至少4颗螺栓将驱动装置固定在平面上。
- 采取适当的措施,防止螺栓自行松动。例如,可使用化学螺栓紧固剂。
- 使用符合DIN 7500标准的自攻螺栓进行固定。SEW-EURODRIVE建议,使用Taptite 2000®型螺栓进行连接。
- 在3个可用的螺栓孔圆中,始终选择直径最大的一个。顺序:M5/FF40、M4/FF49、M4/FF36。
- 松开并重新连接螺栓连接时,也可使用普通公制螺栓。在这种情况下,只需重新涂抹螺栓紧固剂,连接就会像以前一样牢固。
- 自攻螺栓松开后可以再次拧紧。为此,朝与旋转方向相反的方向装入自攻螺栓,直到螺纹啮合。然后顺着旋转方向,手动将自攻螺栓拧入一圈。然后用规定的扭矩拧紧自攻螺栓。不得使用脉冲螺丝刀或冲击螺丝刀。手动螺丝刀只能用于维修作业。
- 遵守符合DIN 7500标准的紧固螺栓最大拧入和拧紧扭矩。
下图显示了驱动装置上的固定孔。

更多的信息