Befestigung der Schrauben am Motor DCA63..

Beachten Sie beim Befestigen der Schrauben am Motor folgende Hinweise:

  • Verwenden Sie für die Befestigung ausschließlich die Bohrungen an der Abtriebsseite des Motorgehäuses.
  • Übertragen und bohren Sie hierzu die benötigten Bohrungen für den Zentrierbund des Motors und Teilkreis der Befestigungsbohrungen auf die Montageplatte (siehe folgende Zeichnung).
  • Befestigen Sie die Antriebe mit mindestens 4 Schrauben an einer planen Oberfläche.
  • Sichern Sie die Schrauben mit geeigneten Maßnahmen gegen ein Selbstlösen. Geeignet ist beispielsweise eine chemische Schraubensicherung.
  • Verwenden Sie für die Befestigung gewindefurchende Schrauben nach DIN 7500. SEW-EURODRIVE empfiehlt Schraubverbindungen mit Schrauben des Typs Taptite 2000®.
  • Wählen Sie von den 3 zur Verfügung stehenden Lochkreisen stets den mit dem größten Durchmesser. Reihenfolge: M5/FF40, M4/FF49, M4/FF36.
  • Wenn Sie die Schraubverbindung lösen und wieder verbinden, können Sie auch eine gewöhnliche metrische Schraube verwenden. Erneuern Sie die Schraubensicherung in diesem Fall, dann ist die Verbindung wieder so belastbar wie zuvor.
  • Gewindefurchende Schrauben können nach dem Lösen erneut eingeschraubt werden. Dazu gewindefurchende Schraube entgegengesetzt zur Drehrichtung ansetzen bis das Gewinde einrastet. Danach gewindefurchende Schraube manuell in Drehrichtung eine Umdrehung eindrehen. Anschließend gewindefurchende Schraube mit dem vorgegebenen Drehmoment befestigen. Impulsschrauber oder Schlagschrauber dürfen nicht verwendet werden. Manuelle Handschrauber sind nur im Servicefall zulässig.
  • Halten Sie die maximalen Einschraub- und Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben gemäß DIN 7500 ein.

 

Das nachfolgende Bild zeigt die Befestigungsbohrungen am Antrieb.