Hinweise
Beachten Sie zur Montage folgende Hinweise:
- Befreien Sie Abtriebswellen und Flanschflächen gründlich von Korrosionsschutzmittel, Verschmutzungen oder Ähnlichem. Verwenden Sie handelsübliches Lösungsmittel. Lösungsmittel nicht an Lager und die Dichtungen dringen lassen – Materialschäden!
- Richten Sie den Antrieb und die Arbeitsmaschine sorgfältig aus, um Wellenende nicht unzulässig zu belasten (zulässige Querkräfte beachten!).
- Vermeiden Sie Stöße oder Schläge auf das Wellenende.
- Achten Sie auf eine ungehinderte Kühlluftzufuhr. Warme Abluft anderer Aggregate darf die Kühlung nicht beeinflussen.
- Prüfen Sie die Schutzart gemäß Betriebsanleitung und Angabe auf dem Typenschild auf Zulässigkeit.
ACHTUNG
Gefahr durch Entladung statischer Aufladungen bei der Montage des Antriebs.
Sachschäden.
- Verwenden Sie während der Montage ESD-Schutzausrüstung.
ACHTUNG
Gefahr bei zu hoher radialer Belastung, zu hohem Anzugsdrehmoment an den Befestigungsschrauben oder zu langen Befestigungsschrauben.
Sachschäden.
- Überlasten Sie die Abtriebswelle radial oder axial nicht (siehe Technische Daten).
- Halten Sie die maximalen Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben ein.
- Halten Sie die maximale Länge der Befestigungsschrauben ein (siehe Schraubenlänge ermitteln).