Schraubenlänge ermitteln
Für eine sichere Befestigung der Motoren ist eine minimale Schraubenlänge smin erforderlich. Die maximal zulässige Schraubenlänge smax verhindert eine Beschädigung des Motors.
Minimale Schraubenlänge smin = Emin + x
Maximale Schraubenlänge smax = Emax + x

Emax | Maximale Einschraubtiefe |
Emin | Minimale Einschraubtiefe |
smax | Maximale Schraubenlänge |
smin | Minimale Schraubenlänge |
x | Materialstärke |
Bohrungen für gewindefurchende Schrauben nach DIN 7500.
Größe | empfohlene Einschraubtiefe | empfohlenes Anzugsmoment |
|---|---|---|
M4 | 6 mm – 8 mm | 3 Nm +/- 0,2 Nm |
M5 | 9 mm – 10 mm | 5 Nm +/- 0,3 Nm |