Determinar la longitud del tornillo

Para la fijación segura de los motores se requiere una longitud mínima de tornillo smín. La longitud máxima admisible del tornillo smáx evita daños en el motor.

Longitud de tornillo mínima smín = Emín + x

Longitud de tornillo máxima smáx = Emáx + x

 

 

Emáx

Profundidad de atornillado máxima

Emín

Profundidad de atornillado mínima

smáx

Longitud de tornillo máxima

smín

Longitud de tornillo mínima

x

Grosor del material

Orificios para tornillos autorroscantes según DIN 7500.

Tamaño

Profundidad de atornillado recomendada

Par de apriete recomendado

M4

6 mm – 8 mm

3 Nm +/- 0,2 Nm

M5

9 mm – 10 mm

5 Nm +/- 0,3 Nm