Posición del módulo de interfaz y de la unidad de reductor
La posición del módulo de interfaz se indica como hasta ahora hasta el momento con 0°, 90°, 180° o 270° con vista a la tapa del motor = lado B. Una modificación en la norma de productos EN 60034 prescribe además la siguiente designación de la posición del módulo de interfaz para motores:
- Vista al eje de salida = lado A
- Designación con R (right), B (bottom), L (left) y T (top)
Esta nueva designación se aplica a motores sin reductor. En el caso de motorreductores, se mantiene la designación actual. La siguiente imagen muestra ambas designaciones. Si cambia la posición de montaje del motor, R, B, L y T se girarán correspondientemente. En los motorreductores en la posición de montaje M3, la posición del módulo de interfaz es T / 270° abajo.
La siguiente imagen muestra las posiciones del módulo de interfaz en combinación con un reductor de ejes paralelos.

La siguiente imagen muestra las posiciones del módulo de interfaz en combinación con un reductor de ejes perpendiculares.

AVISO