Localização do módulo de interface e da unidade do redutor
A localização do módulo de interface na unidade do redutor foi especificada até o momento com 0°, 90°, 180° ou 270° vendo-se a partir da tampa do motor = lado B. Uma alteração da norma de produto EN 60034 especifica para o futuro a seguinte denominação da posição da caixa de bornes do motor para motores com pés:
- Vista a partir do eixo de saída = lado A
- Denominação com R (right), B (bottom), L (left) e T (top)
Esta nova denominação aplica-se a motores sem redutores. A denominação anterior permanece para os motorredutores. A figura a seguir mostra as duas denominações. Se a forma construtiva do motor for alterada, R, B, L e T são giradas respectivamente. Para motoredutores na forma construtiva M3, a localização do módulo de interface T/270° é para baixo.
A figura a seguir mostra as localizações do módulo de interface em conexão com um redutor de eixos paralelos.

A figura a seguir mostra as localizações do módulo de interface em conexão com um motoredutor angular.

INFORMAÇÃO