接口模块和减速器单元的位置
跟之前一样,分别通过0°、90°、180°或270°来表示面对电机盖板(= 操作侧)时接口模块在减速器单元上的位置。此外,产品标准EN 60034中的一项修改还规定了电机接口模块位置的以下名称:
- 面对输出轴 = A侧
- 名称中采用缩写R(右侧)、B(底部)、L(左侧)和T(顶部)
这些新的名称适用于不带减速器的电机。减速电机的名称保持不变。下图包括两个名称。如果电机的安装位置发生变化,则R、B、L和T也同时旋转。对于安装位置在M3的减速电机,接口模块的位置为T / 270°下方。
下图显示了接口模块与平行轴斜齿轮减速器的连接位置。

下图显示了接口模块与直交轴减速器的连接位置。

提示