Reductor de ejes perpendiculares
Unidad de accionamiento | KNZ..DCA..-4LP/.. | W..DCA...4LP/.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Velocidad de salida | na min-1 | 47 – 236 | 83 – 609 |
Par de salida continuo | Ma Nm | Hasta 22 | Hasta 25 |
Carga radial permitida en el lado de salida con Ma | FRa N | Hasta 600 | Hasta 1800 |
Rango de reducción | i | 17 – 84.8 | 6.57 – 48.0 |
Datos mecánicos | |||
Eje hueco | - | X | |
Montaje con brida | X | X | |
Montaje con adaptador | X | X | |