Winkelgetriebe
Antriebseinheit | KNZ..DCA..-4LP/.. | W..DCA...4LP/.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 47 – 236 | 83 – 609 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | Bis zu 22 | Bis zu 25 |
Zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma | FRa N | Bis zu 600 | Bis zu 1800 |
Untersetzungsbereich | i | 17 – 84.8 | 6.57 – 48.0 |
Mechanische Daten | |||
Hohlwelle | - | X | |
Flanschmontage | X | X | |
Adapteranbau | X | X | |