Redutor angular
Unidade de acionamento | KNZ..DCA..-4LP/.. | W..DCA...4LP/.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Rotação de saída | na min-1 | 47 – 236 | 83 – 609 |
Torque de saída contínuo | Ma Nm | Até 22 | Até 25 |
Força radial permitida no lado de saída em Ma | FRa N | Até 600 | Até 1800 |
Faixa de reduções do redutor | i | 17 – 84.8 | 6.57 – 48.0 |
Dados mecânicos | |||
Eixo oco | - | X | |
Montagem do flange | X | X | |
Montagem do adaptador | X | X | |