Redutor paralelo ao eixo
Unidade de acionamento | PNZ..DCA..-4LP/.. | F..DCA..-4LP/.. | |
---|---|---|---|
| |||
Rotação de saída | na min-1 | 89 – 800 | 83 – 634 |
Torque de saída contínuo | Ma Nm | Até 30 | Até 30 |
Força radial permitida no lado de saída em Ma | FRa N | Até 350 | Até 1800 |
Faixa de reduções do redutor | i | 5 – 45 | 6.31 – 48.03 |
Dados mecânicos | |||
Eixo oco | - | X | |
Montagem do flange | X | X | |
Montagem do adaptador | X | X |