Reductores de ejes paralelos
Unidad de accionamiento | PNZ..DCA..-4LP/.. | F..DCA..-4LP/.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Velocidad de salida | na min-1 | 89 – 800 | 83 – 634 |
Par de salida continuo | Ma Nm | Hasta 30 | Hasta 30 |
Carga radial permitida en el lado de salida con Ma | FRa N | Hasta 350 | Hasta 1800 |
Rango de reducción | i | 5 – 45 | 6.31 – 48.03 |
Datos mecánicos | |||
Eje hueco | - | X | |
Montaje con brida | X | X | |
Montaje con adaptador | X | X | |