Funcionamiento con tensión de alimentación reducida

La tensión nominal de MOVIMOT® performance ELV es de 48 V CC. Los datos nominales de la placa de características se refieren a esta tensión nominal.

El funcionamiento con una tensión de alimentación permanentemente reducida para la potencia de accionamiento es posible teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

  • La velocidad y la potencia de funcionamiento se reducen en comparación con los valores nominales de la placa de características.
  • La tensión de alimentación no debe ser inferior a 22 V CC.
  • En aplicaciones con funcionamiento regenerativo, debe evitarse una subida de tensión no permitida en la salida de tensión de CC del dispositivo de alimentación mediante un circuito de diodos adecuado.