Betrieb mit reduzierter Versorgungsspannung

Die Bemessungsspannung von MOVIMOT® performance ELV beträgt DC 48 V. Die Bemessungsangaben auf dem Typenschild beziehen sich auf diese Bemessungsspannung.

Der Betrieb mit dauerhaft reduzierter Versorgungsspannung für die Antriebsleistung ist unter Berücksichtigung folgender Einschränkungen möglich:

  • Die Betriebsdrehzahl und die Betriebsleistung werden im Vergleich zu den Bemessungswerten auf dem Typenschild reduziert.
  • Die Versorgungsspannung darf DC 22 V nicht unterschreiten.
  • Bei Applikationen mit generatorischem Betrieb muss ein unzulässiger Spannungsanstieg am DC-Spannungsausgang des Versorgungsgerätes durch eine geeignete Diodenbeschaltung vermieden werden.