Hinweise zum generatorischen Betrieb

VORSICHT

Gefahr durch:
- Erhöhung der DC-24-V Steuerspannung
- EMV-Einwirkungen des Lastkreises
Sachschaden und Funktionsstörungen möglich

Im generatorischen Betrieb (Bremsbetrieb) des Antriebs wird Energie in den DC-48-V-Versorgungskreis gespeist. Diese Energie kann von anderen, am gleichen DC-48-V-Versorgungskreis angeschlossenen Verbrauchern genutzt werden. Sind keine weiteren Verbraucher vorhanden, kann die generatorische Energie zum Anstieg der Versorgungsspannung führen.

Dies führt zum Anstieg der Versorgungsspannung am Antrieb und der 48-V-Stromversorgung.

Schaltnetzteile in Versorgungsgeräten verfügen über eine Überwachung der Ausgangsspannung. Wenn die am Netzteil anliegende Ausgangsspannung den Wert der geräteabhängigen Schaltschwelle übersteigt, kann dies zur Abschaltung der Spannungsversorgung führen.

Um den möglichen generatorischen Spannungsanstieg am Ausgang des 48-V-Netzteils und damit dessen Abschaltung zu vermeiden, können Sie einen optionalen Brems-Chopper mit Bremswiderstand installieren, siehe Kapitel "Elektrische Installation".

Industrietaugliche Schaltnetzteile weisen eine Rückspeisefestigkeit auf. Die Rückspeisefestigkeit gibt an, wie hoch die Spannung am Ausgang im generatorischen Betrieb des Antriebs sein darf, ohne dass das Netzteil abgeschaltet oder beschädigt wird. Beachten Sie hierzu die technischen Angaben des Versorgungsgeräte-Herstellers.