Informações sobre a operação em modo gerador

CUIDADO

Perigo de:
- Aumento da tensão de controle 24 VCC
- Efeitos de EMC do circuito de carga
Possíveis danos materiais e avarias

Na operação no modo gerador (operação de frenagem) do acionamento, a energia é alimentada no circuito de alimentação de 48 VCC. Esta energia pode ser utilizada por outros consumidores conectados ao mesmo circuito de alimentação 48 VCC. Se não houver outros consumidores, a energia no modo gerador pode levar a um aumento da tensão de alimentação.

Isso leva a um aumento na tensão de alimentação no acionamento e na alimentação de corrente de 48 V.

As fontes chaveadas nas unidades de alimentação dispõem de uma monitoração da tensão de saída. Quando a tensão de saída existente na fonte de alimentação ultrapassa o valor do limiar de comutação dependente da unidade, isso pode causar o desligamento da fonte de alimentação.

É possível instalar um chopper de frenagem opcional com resistência de frenagem para evitar o possível aumento de tensão em modo gerador na saída da fonte de alimentação de 48 V e, portanto, seu desligamento, consulte o capítulo "Instalação elétrica".

Fontes chaveadas adequadas para a indústria apresentam uma resistência contra a realimentação. A resistência contra a realimentação indica quão alta pode ser a tensão na saída da operação em modo gerador do acionamento, sem que a fonte de alimentação seja desligada ou danificada. Observar as especificações técnicas do fabricante da unidade de alimentação.