Operação com tensão de alimentação reduzida

A tensão nominal do MOVIMOT® performance ELV é 48 VCC. Os dados nominais na plaqueta de identificação refere-se a esta tensão nominal.

A operação com uma tensão de alimentação permanentemente reduzida para a potência do acionamento é possível se as seguintes restrições forem consideradas:

  • A velocidade de operação e a potência de operação são reduzidas em comparação com os valores nominais indicados na plaqueta de identificação.
  • A tensão de alimentação não deve cair abaixo de 22 VCC.
  • No caso de aplicações com operação no modo gerador, um aumento de tensão inadmissível na saída de tensão CC da unidade de alimentação deve ser evitado usando circuitos de diodo adequados.