在电源电压降低的情况下运行

MOVIMOT® performance ELV的额定电压为DC 48 V。铭牌上的额定数据指的就是这个额定电压。

在考虑到以下限制的情况下,可以在驱动电源电压永久性降低的情况下运行:

  • 与铭牌上的额定值相比,工作转速和工作功率有所降低。
  • 电源电压不得低于DC 22 V。
  • 在以发电机模式运行的应用中,必须通过适当的二极管电路防止供电设备的直流电压输出端出现不允许的电压升高。