再生式运行

在驱动装置的发电机模式(制动操作模式)下,电能会被馈入DC 48 V电源电路。这些电能可用于连接至同一DC 48 V电源电路的其他耗电器。如果没有其他耗电器,再生电能会导致电源电压升高。

由此会导致驱动装置和48 V电源的电源电压升高。

供电设备中的开关电源具有输出电压监控功能。如果电源件上的输出电压超过了设备相关的开关阈值,就会导致电源关闭。

为避免48 V电源件的输出端可能出现的再生电压升高,进而导致其关闭,可选配带制动电阻的制动斩波器,参见“电气安装”一章。

工业开关电源具有反馈稳定性。反馈稳定性指的是,在驱动装置处于发电机模式下时,能够允许输出端电压达到多高,且不会导致电源件关闭或损坏。为此,请注意供电设备制造商给出的技术信息。