Funcionamiento regenerativo
En el funcionamiento regenerativo (funcionamiento del freno) del accionamiento se inyecta energía en el circuito de alimentación de 48 V CC. Esta energía puede ser utilizada por otros consumidores conectados al mismo circuito de alimentación de 48 V CC. Si no hay otros consumidores, la energía regenerativa puede hacer subir la tensión de alimentación.
Ello conlleva un aumento de la tensión de alimentación en el accionamiento y en la alimentación de 48 V.
Las fuentes de alimentación conmutables en los dispositivos de alimentación incorporan una vigilancia de la tensión de salida. Si la tensión de salida existente en la fuente de alimentación sobrepasa el valor del umbral de conexión correspondiente a la unidad, puede producirse la desconexión de la tensión de alimentación.
Para evitar un posible aumento de la tensión regenerativa en la salida de la fuente de alimentación de 48 V y, con ello, su desconexión, puede instalar un freno chopper opcional con resistencia de frenado, véase el capítulo "Instalación eléctrica".
Las fuentes de alimentación conmutables aptas para uso industrial presentan resistencia a la alimentación regenerativa. La resistencia a la alimentación regenerativa indica el valor máximo que puede alcanzar la tensión en la salida en el funcionamiento regenerativo del accionamiento sin que la fuente de alimentación se desconecte o dañe. Observe las especificaciones técnicas del fabricante del dispositivo de alimentación.