Configurar el comportamiento del accionamiento en parada (FCB02, FCB13, FCB14)

El parámetro Comportamiento en parada (ruta: Funciones del accionamiento > FCB02 Parada por defecto) establece el comportamiento del accionamiento tras la retirada de la habilitación del accionamiento y la parada del motor. El parámetro tiene efecto cuando los bloques funcionales FCB02, FCB13 y FCB14 están activos.

La tabla siguiente muestra el comportamiento del accionamiento tras la parada del motor:

Índice

Parámetro

Ajuste

Significado

8563,1

Comportamiento en parada

(Ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB02 Parada por defecto)

Accionamiento con corriente (freno desbloqueado) Siempre que haya freno.

Cuando se retira la señal de habilitación, el accionamiento decelera con la consigna de deceleración activa. Al alcanzar la velocidad "0", se desbloquea el freno. Un mantenimiento de posición motorizado está activo.

Accionamiento sin corriente (freno aplicado)

Cuando se retira la señal de habilitación, el accionamiento decelera a la consigna de deceleración activa. Al alcanzar la velocidad "0", se aplica el freno. El motor no recibe corriente.