Antriebsverhalten bei Stillstand konfigurieren (FCB02, FCB13, FCB14)
Der Parameter Verhalten bei Stillstand (Pfad: Antriebsfunktionen > FCB02 Stopp-Standard) legt das Antriebsverhalten nach der Wegnahme der Antriebsfreigabe und dem Motorstillstand fest. Der Parameter wirkt bei den aktiven Funktionsbausteinen FCB02, FCB13 und FCB14.
Die folgende Tabelle zeigt das Antriebsverhalten nach Motorstillstand:
Index | Parameter | Einstellung | Bedeutung |
|---|---|---|---|
8563.1 | Verhalten bei Stillstand (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB02 Stopp-Standard) | Antrieb bestromt (Bremse offen) sofern Bremse vorhanden. | Bei Wegnahme der Freigabesignale verzögert der Antrieb mit dem aktiven Verzögerungs-Sollwert. Bei Erreichen von Drehzahl "0" bleibt die Bremse geöffnet. Eine motorische Halteregelung ist aktiv. |
Antrieb nicht bestromt (Bremse geschlossen) | Bei Wegnahme der Freigabesignale verzögert der Antrieb an dem aktiven Verzögerungs-Sollwert. Bei Erreichen von Drehzahl "0" wird die Bremse geschlossen. Der Motor ist stromlos. |