Configurar o comportamento do acionamento durante a parada (FCB02, FCB13, FCB14)
O parâmetro Comportamento durante a parada (caminho: Funções de acionamento > FCB02 Parada padrão) define o comportamento do acionamento após remover a liberação do acionamento e a parada do motor. O parâmetro está ativo nos blocos de função ativos FCB02, FCB13 e FCB14.
A tabela a seguir mostra o comportamento do acionamento após a parada do motor:
Índice | Parâmetro | Ajuste | Significado |
|---|---|---|---|
8563.1 | Comportamento durante a parada (Caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB02 Parada padrão) | Acionamento energizado (freio aberto) se o freio estiver disponível. | Quando os sinais de liberação forem removidos, o acionamento desacelera com o valor nominal de desaceleração ativo. O freio permanece aberto quando a velocidade de rotação "0" é atingida. O controle de retenção de posição no modo motor está ativo. |
Acionamento não energizado (freio fechado) | Quando os sinais de liberação forem removidos, o acionamento desacelera no valor nominal de desaceleração ativo. O freio é fechado quando a velocidade de rotação "0" é atingida. O motor está sem corrente. |