配置停机时的驱动装置行为(FCB02、FCB13、FCB14)
参数停机时的行为(路径:驱动功能 > FCB02停止标准)定义了删除驱动装置使能后和电机停止后驱动装置的行为。功能模块FCB02、FCB13和FCB14激活时该参数生效。
下表显示电机停止后的驱动装置行为:
索引 | 参数 | 设置 | 含义 |
|---|---|---|---|
8563.1 | 停机时的行为 (路径:功能 > 驱动功能 > FCB02停止标准) | 驱动装置已通电(制动器打开)如果有制动器。 | 取消使能信号后,驱动装置以有效的减速设定值减速。达到转速“0”时制动器保持打开。电机模式保持控制激活。 |
驱动装置未通电(制动器已闭合) | 取消使能信号后,驱动装置以有效的减速设定值减速。达到转速“0”时制动器闭合。电机已断电。 |