Pasos de trabajo para el cambio de junta
ATENCIÓN
Pérdida del índice de protección garantizado.
Daños materiales.
- Cuando se haya retirado el módulo de interfaz del motor, debe proteger el módulo de interfaz y el motor de la humedad, el polvo y cuerpos extraños.
- Asegúrese de que el módulo de interfaz se ha montado correctamente.
Cambie la junta de MOVIMOT® performance ELV del siguiente modo:
- Siga las instrucciones del capítulo Trabajos previos a las tareas de inspección y mantenimiento.
- Suelte los tornillos del módulo de interfaz y retírelo.
- Desprenda la junta usada, separándola de las levas de sujeción haciendo palanca.
- Se facilita el desmontaje si se respeta el orden señalado en la siguiente imagen.
- Retire la junta vieja completamente del motor.
- Limpie detenidamente las superficies de sellado del motor y del módulo de interfaz.
- Coloque la junta nueva sobre el motor y reténgala con las levas de sujeción. Se facilita el montaje se respete el orden representado.
- Vuelva a colocar el módulo de interfaz sobre el motor y sujételo.
- A la hora de atornillar el módulo de interfaz, tenga en cuenta el siguiente modo de proceder: Coloque los tornillos y apriételos progresivamente en diagonal con un par de apriete de 1.4 Nm - 1.6 Nm.